1. Hjem
  2. Sertifisering for lineær bevegelsesteknologi
Bildet viser et stilisert ikon av et sertifikat med et stempel Renrom-sertifisert lineær bevegelsesteknologi: Kvalitet du kan måle.

Presisjon møter renhet: Lineær bevegelsesteknologi fra Bosch Rexroth – sertifisert for krevende renromanvendelser

Sertifisert egnethet for renrom i henhold til ISO 14644-1 – bekreftet av Fraunhofer IPA

Høyt renhetsnivå for kritiske produksjonsprosesser

I svært sensitive produksjonsbransjer, som ved halvledere og medisinsk teknologi, er renrommet et viktig krav for stabile prosesser. Selv mikroskopiske partikler kan forårsake feil eller resultere i tap av kvalitet eller avfall.

Bosch Rexroth tilbyr renrom-sertifisert lineær bevegelsesteknologi for slike utfordrende omgivelser – med fokus på kontrollerte partikkelutslipp, presisjon og lang tjenestetid. Avhengig av anvendelsen benyttes løsningene i form av komponenter, slikt som kuleskinneføringer og komplette kuleskruer, som modulære lineærenhet eller som del av kompliserte lineærsystemer.

Godkjent renslighet – sertifisert renromklasse – presis ytelse

Lineær bevegelsesteknologi fra Bosch Rexroth er testet av Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) i henhold til ISO 14644-1 og sertifisert for renromklasser opptil ISO 3.

Den uavhengige testen bekrefter at den er egnet for bruk i renrom med høye krav til renhet, slik som de som finnes ved halvledere, elektronikk og medisinsk teknologi. En spesiell komponent som fikk sertifiseringen er den nye NRTVG-kulevognen, som ble utviklet spesielt for renrom- og vakuumanvendelser og totalt unngår plastkomponenter. Produktutvalget av kompakte moduler ble også testet, og de er utformet for å minimalisere partikkelgenerering under drift.

Fordeler og resultater

Detaljert om fordelene dine: Lavere partikkelutslipp, høyere effektivitet

ISO 14644-1-sertifiseringen er basert på reproduserbare målinger av luftbårne partikler under drift. Resultatet er en kulminasjon av mange års erfaring innen systematisk utvikling sammen med våre kunder, samt målrettede strukturelle og tribologiske optimaliseringer:

  • Komponenter av høyeste kvalitet
    Nøyaktig fremstilte lineære føringer for maksimal tjenestetid med minimal friksjon og partikkeldannelse.
  • Intelligent partikkelkontroll
    Valgfrie tilkoblinger for sugeanordninger for aktiv forebygging av kontaminering.
  • Optimalisert design
    Tilpassede produktdeksler og egnede smøremidler minimerer partikkeldannelse.

Resultatet for brukerne:

  • Høy prosesspålitelighet og mindre avfall på grunn av dokumenterte lave partikkelutslipp
  • Stabile resultater takket være optimale forhold i sensitive produksjonsprosesser
  • Langsiktig pålitelighet selv under krevende renromsforhold med korte syklustider

Kontakt oss!

La oss se på hvordan Bosch Rexroths portefølje av renromsertifisert lineær bevegelsesteknologi kan optimalisere prosessene dine og hjelpe deg med å dra nytte av vår omfattende erfaring fra en rekke forskjellige prosjekter.

Kontakt oss

VANLIGE SPØRSMÅL

Renromsertifiserte lineære akser

1. I henhold til hvilken standard og for hvilke renromklasser er Bosch Rexroths lineære akser sertifisert?

Utvalgte lineære akser og komponenter fra Bosch Rexroth er testet i henhold til ISO 14644-1-standarden og sertifisert for renromklasser opptil ISO 3, ISO 5 og ISO 6. Sertifiseringen bekrefter at aksene er egnet for anvendelser med svært høye krav når det gjelder renhet og prosesstabilitet.

2. Hvordan ble de lineære aksenes egnethet i renrom målt?

Renromtestene ble utført av Fraunhofer IPA i henhold til ISO 14644-1 under forhold nær de faktiske driftsforholdene. Det luftbårne partikkelutslippet fra de lineære aksene ble målt under dynamisk drift i et definert testoppsett som simulerer vanlige industrielle anvendelser i renrom. Vurderingen er basert på de målte partikkelkonsentrasjoner per kubikkmeter luft i henhold til standarden for ISO renromklasse 5 og 6.

3. Hva er fordelen med Fraunhofer IPA-sertifiseringen for maskin- og anleggsprodusenter?

Den uavhengige testingen fra Fraunhofer IPA gir maskin- og anleggsprodusentene objektive og
standardbasert bekreftelse av egnethet for renrom. Det reduserer validerings- og dokumentasjonsarbeidet når du utformer renromsprosesser, øker planleggingspåliteligheten og forenkler raskere prosjektimplementering – spesielt for anvendelser med høye krav til renhet, presisjon og prosesstabilitet.

De sertifiserte lineære aksene utgjør ofte en del av modulære lineærsystem eller lineære roboter. De brukes i forskjellige varianter, for eksempel som lineære akser med en motor, lineære akser med komplett kulespindel, eller lineære akser med tannremdrift, avhengig av anvendelse og systemdesign.